Lecteur de codes portable BVS HS-Q
Optical Identification

Disponible en:
3 Versions
Les lecteurs de codes portatifs Balluff BVS HS-Q lisent tous les codes à barres 1D, 2D et empilés courants, ainsi que les codes postaux dans n'importe quelle position de rotation (jusqu'à un basculement de 40°) et en mouvement. Même la lecture dans des conditions difficiles, par exemple sur des écrans ou des surfaces légèrement miroitantes, ne leur pose aucun problème. Ils sont appropriés pour la lecture de codes sur des documents ou des étiquettes de code et offrent une bonne performance de lecture à un prix raisonnable. Leur portée de lecture maximale est de 40 cm.
Utilisation intuitive
Le lecteur est utilisable directement : il suffit de viser le code et de déclenche le lecteur. Un signal acoustique, une DEL verte sur le lecteur et un spot DEL projeté sur le code lu confirment que le code a été saisi avec succès. La forme ergonomique et le poids maximum de 200 g permettent un travail sans fatigue, ménageant la main.
Applications variées
Les lecteurs de codes portatifs Balluff BVS HS-Q sont utilisés dans de nombreux domaines : entre autres pour la logistique interne, l'attribution d'emplacements de stockage dans les magasins ateliers, la préparation des commandes et la gestion des documents.
Les particularités
- Adaptation automatique à différentes situations de lecture
- Confirmation de lecture fiable au moyen d'un signal acoustique, d'une DEL verte et la projection d'un spot DEL vert sur le code lu
- Système de visée intuitif grâce à un marquage DEL bleu bien visible
Disponibilité
3 Résultats
Code de commande | Prix | Type de lumière éclairage | Type de lumière viseur | Interface | Type de raccordement | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS0020BVS HS-QB-SDR-MA-01-02 |
1204.15 CAD | LED Lumière rouge | 2x LED Lumière bleue | Bluetooth 3.0 (2,4 GHz);USB | sans fil | |
![]() BVS0021BVS HS-QB-SDR-MA-01-03 |
1204.15 CAD | LED Lumière rouge | 2x LED Lumière bleue | Bluetooth 3.0 (2,4 GHz);RS232 | sans fil | |
![]() BVS001WBVS HS-QC-SDR-MA-01-01 |
736.36 CAD | LED Lumière rouge | 2x LED Lumière bleue | RS232/USB | Câble |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.