Modules réseau pour CC-Link
Modules réseau
Disponible en:
0 Versions
CC-Link intègre en tant que bus de terrain normalisé les composants d'automatisation les plus divers, des fournisseurs les plus divers. En Asie, CC-Link est d'ores et déjà la technologie de bus de terrain dominante. Le réseau ouvert est supporté par l'association de partenaires CC-Link CLPA, représentée avec plus de 1 000 entreprises dans le monde entier.
En tant que système efficace et intégré, CC-Link répond à coup sûr à vos exigences. Utilisez le vaste portefeuille de haute qualité et réalisez ainsi des topologies de commandes performantes avec des produits provenant d'un fournisseur unique.
Les particularités
- Pour les environnements difficiles : Boîtier robuste, entièrement moulé
- Le diagnostic performant identifie les zones à problème
- Débit de données constant, y compris en présence de grandes quantités de données
- Commande en temps réel fiable
- Systèmes de commande programmables via réseau
- Possibilité de mise hors/en circuit de stations de réseau en cours de fonctionnement
- Possibilité de restauration automatique de stations de réseau
0 Résultats
Code de commande | Prix | Interface | Entrées numériques | Sorties numériques | Interfaces supplémentaires | Actions |
---|
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.