Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux
Coupleurs inductifs

Disponible en:
11 Versions
Nos coupleurs inductifs destinés à la transmission de signaux sont conçus pour jusqu'à huit signaux de capteur et huit signaux de commande d'actionneur.
Le système est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il transmet les signaux dans les deux directions. Son unité distante ("Remote") peut effectuer des commandes individuelles et servir d'unités à bornes. Il est possible de transmettre depuis la base jusqu'à huit signaux, quatre canaux pouvant être commandés indépendamment les uns des autres.
Les particularités
- Transmet les signaux dans les deux directions
- L'unité distante peut effectuer des commandes individuelles et servir d'unités à bornes
- Possibilité de transmission de jusqu'à huit signaux
- Possibilité de commande de quatre canaux indépendamment les uns des autres
Disponibilité
11 Résultats
Code de commande | Prix | Composant | Modèle | Raccordement | Forme de signal | Fonction | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIC007TBIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050 |
935.91 CAD | Base | M18x1 | Câble, 5 m, PUR | Unidirectionnel | Transmission de signaux | |
![]() BIC003NBIC 1I3-P2A16-R01K01-C03 |
2248.71 CAD | Base | parallélépipédique | Connecteur, M16 série 423, 3-polaire | Unidirectionnel | Transmission de signaux | |
![]() BIC0078BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A |
328.25 CAD | Remote | M12x1 | Connecteur, M12x1, 5-polaire, 0.30 m, PUR | Unidirectionnel | Transmission de signaux | |
![]() BIC000ABIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
753.75 CAD | Remote | M30x1,5 | Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 12-pôles | Unidirectionnel | Transmission de signaux | |
![]() BIC0077BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A |
352.46 CAD | Base | M12x1 | Connecteur, M12x1, 5-polaire, 0.30 m, PUR | Unidirectionnel | Transmission de signaux | |
![]() BIC0009BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
729.34 CAD | Base | M30x1,5 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 12-polaire | Unidirectionnel | Transmission de signaux | |
![]() BIC007UBIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050 |
911.72 CAD | Remote | M18x1 | Câble, 5 m, PUR | Unidirectionnel | Transmission de signaux | |
![]() BIC003PBIC 2I3-P2A16-R01K01-SM3A30 |
2224.51 CAD | Remote | D93.0 | Connecteur, M8x1, 3-polaire | Unidirectionnel | Transmission de signaux | |
![]() BIC005JBIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA |
765.87 CAD | Remote | M30x1,5 | Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 12-pôles, 0.20 m, PUR | Unidirectionnel | Transmission de signaux | |
![]() BIC007KBIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA |
911.72 CAD | Remote | parallélépipédique | Connecteur, M12x1, 12-polaire, 0.20 m, PUR | Unidirectionnel | Transmission de signaux |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.