Coupleurs inductifs pour la transmission d'énergie et de signaux sans contact
Coupleurs inductifs
Disponible en:
2 Séries
Nos coupleurs inductifs offrent une solution flexible et sans usure pour la transmission sans contact de l'énergie et des données via un entrefer, ce qui rend superflus les contacts mécaniques enfichables et les bagues collectrices. Cette technologie permet une productivité élevée grâce à un changement rapide de format et d'outillage.
Transmission des signaux: Les systèmes de couplage inductifs sont conçus pour jusqu'à huit signaux de capteurs. Ils permettent une communication unidirectionnelle du capteur vers la commande.
Transmission de signaux IO-Link: Nos coupleurs inductifs pour la transmission de signaux IO-Link permettent une communication bidirectionnelle entre le maître IO-Link et l'appareil IO-Link. La transmission de signaux sans contact au standard IO-Link ne nécessite aucun paramétrage, ce qui garantit une communication immédiate. Avec une interface IO-Link à part entière, les événements, les données de paramètres et de processus peuvent être échangés directement, indépendamment de l'état de révision IO-Link. Grâce à la transmission IO-Link, il est possible, avec du matériel supplémentaire (Hub IO-Link), de collecter des données de capteurs et de commander des actionneurs.
Alimentation en tension: Nos coupleurs inductifs pour l'alimentation en tension transmettent l'énergie sans contact, ce qui rend les contacts mécaniques superflus. Il en résulte des connexions sans usure, ce qui permet de transmettre l'énergie à moindre coût. Cela augmente la flexibilité et l'efficacité de la production.
Les particularités
- Transmission sans usure de l'énergie et des données
- Possibilité d'intégration directe dans les systèmes IO-Link - sans paramétrage
- Transmission de données également possible de manière bidirectionnelle
2 Séries
|
Série
|
Composant | Modèle | Type de raccordement | Forme de signal | Fonction | Matériau du boîtier primaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base, Remote | parallélépipédique, Ø 28 mm, M30x1,5, D30.0 | Connecteur | Bidirectionnel | IO-Link, Transmission de signaux IO-Link | PBTP, Laiton, Acier inoxydable, Laiton nickelé, PBT | ||
| Base, Remote | parallélépipédique, M30x1,5, M12x1, M18x1 | Câble, Connecteur | Unidirectionnel | Transmission de signaux | PBTP, Laiton nickelé |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.