Traversées d'armoire électrique
Connecteurs robustes pour une connexion optimisée

Disponible en:
22 Versions
Nous vous proposons une gamme complète de traversées d'armoire électrique. Nos connecteurs RJ45 et M12 (codage A, B et D) en différents modèles sont extrêmement robustes et résistent aux chocs et aux vibrations.
Les connecteurs proposés par Balluff se distinguent par une protection élevée contre la poussière et l'eau, ainsi que par des matériaux de haute qualité. Ils garantissent une liaison fiable et rapide à travers la paroi de l'armoire électrique ou d'autres boîtiers.
Les particularités
- Protection élevée contre la poussière et l'eau
- Gamme complète avec différents modèles
- Pour un raccordement fiable et rapide
- Robustes et adaptés au milieu industriel
- Matériaux de qualité supérieure
22 Résultats
Code de commande | Prix | Câble | Connexion 1 | Connexion 2 | Configuration de connecteurs | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCC0LJMBCC M418-E818-BX0-RM149-000 |
195.57 CAD | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, X-codé | RJ45-Connecteur femelle, droit, 8-pôles | droit 2x | ||
![]() BCC0LJTBCC M458-E818-AX0-RM148-020 |
219.84 CAD | PUR blindé vert, 2 m | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, X-codé | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | droit 2x | |
![]() BCC0MA1BCC M458-E818-AX0-RM148-030 |
239.83 CAD | PUR blindé vert, 3 m | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, X-codé | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | droit 2x | |
![]() BCC0LJEBCC M458-M458-5X-RM147-000 |
334.45 CAD | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, X-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, X-codé | droit 2x | ||
![]() BCC0LJRBCC M458-E818-AX0-RM148-010 |
199.60 CAD | PUR blindé vert, 1 m | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, X-codé | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | droit 2x | |
![]() BCC0LJUBCC M458-E818-AX0-RM148-050 |
280.51 CAD | PUR blindé vert, 5 m | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, X-codé | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | droit 2x | |
![]() BCC0LJNBCC M428-E818-BX0-RM149-000 |
195.57 CAD | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 8-pôles, X-codé | RJ45-Connecteur femelle, droit, 8-pôles | droit, coudé | ||
![]() BCC0LJPBCC M458-E818-AX0-RM148-005 |
190.17 CAD | PUR blindé vert, 0.5 m | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, X-codé | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | droit 2x | |
![]() BCC0A7NBCC A355-A355-30-RN037-000 |
111.62 CAD | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles | 7/8"-16 UN2A-Connecteur mâle, droit, 5-pôles | droit 2x | ||
![]() BCC0FYYBCC M415-E834-AG-RP001-020 |
126.64 CAD | PUR blindé vert, 2 m | M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, D-codé | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | droit 2x |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.