Afficheurs

Appareils d'affichage numériques pour chaque application

Disponible en:

1 Versions

Les afficheurs Balluff se prêtent idéalement pour le montage en armoire. Vous avez le choix entre les afficheurs de valeur analogique, les afficheurs d'axe et les modules d'affichage avec interface SSI ou interface à impulsions numérique. Les différentes interfaces vous permettent une intégration optimale. Grâce aux nombreuses possibilités de réglage, vous pouvez utiliser nos afficheurs de manière totalement flexible. Selon le modèle, le réglage des paramètres s'effectue au moyen de touches de fonction ou sur l'écran tactile, en face avant.

Les particularités

  • Afficheurs de valeur analogique de base : visualisation économique des données de capteur
  • Afficheurs avec écran tactile : alimentation codeur intégrée, paramétrage en langage clair, par exemple, de la couleur d'affichage, unité de mesure, linéarisation, hystérésis, …

Disponibilité

Prix

1 Résultats

Code de commande Prix Entrées analogiques Sorties, nombre Sorties numériques Dimensions Alimentation du capteur
Actions

BAE00EH

BAE PD-VS-002-E
1376.53 CAD 96 x 104 x 42.5 mm