Eclairages pour systèmes de vision et machines
Conditions d'éclairage optimales pour votre application
Tout traitement d'images repose sur le bon éclairage. Balluff offre un large spectre d'éclairages d'appoint robustes pour différents espaces de montage et tâches.
L'éclairage Balluff utilise des DEL économes en énergie et durables, sans risque ophtalmologique, conformément à la norme CEI 62471. Choix possibles : lumière rouge, blanche, infrarouge ou laser.
Principaux avantages
- Qualité maximale (contrôle CEM complets, classe de protection élevée)
- Montage simple et rapide
- Mise en service simple

Laser à ligne
- Robuste et compact (modèles M18, M12)
- Boîtier de qualité supérieure, IP67
- Fixation simple et positionnement flexible
- Installation simple, laser de classe 1M ou 2M (aucune mesure de protection supplémentaire n'est nécessaire)
- Matériaux et modules laser de qualité supérieure
- Grandes distances d'inspection jusqu'à 2000 mm
- Lumineux et zoomable

Éclairages de machine
- Résistent aux chocs et aux vibrations et supportent une charge thermique et mécanique élevée
- Classe de protection IP67 / IP69K : Adaptés aux environnement difficiles
- Connecteur M12 standard facile à installer et peu coûteux
- Éclairage homogène, de grande surface et sans éblouissement avec les versions diffuses
- Réduction des coûts grâce à une faible consommation d'énergie et à une technologie LED très efficace
- Modèle compact, peu encombrant, avec Ø 20 mm ou Ø 45 mm et un poids réduit
- 24 V DC au lieu de 230 V AC : La mise à la terre est inutile, la sécurité au travail augmente
- Montage simple