Éclairages de machine

Éclairages pour systèmes vision et machines

Disponible en:

12 Versions

Nos éclairages machine à LED BAE LX de qualité supérieure sont polyvalents. Ils conviennent non seulement pour les machines, mais aussi pour les stations de lavage, les établis, les bancs d'essai, les postes de travail semi-automatiques et les applications spéciales dans l'industrie automobile. Leur design robuste et compact en classe de protection IP67 ou IP69K les rend très performants et particulièrement durables. Grâce à des éléments de fixation spéciaux et un connecteur enfichable M12 à 4 broches, ils peuvent être intégrés rapidement dans les installations. Les nouveaux éclairages machine à LED BAE LX sont en matière plastique ou en verre borosilicaté, et sont disponibles en onze longueurs – de 250 mm à 1 200 mm. Nous proposons des variantes en plastique (PMMA) de 20 mm de diamètre et des versions en verre borosilicaté de 45 mm de diamètre. Nos produits se distinguent par un montage simple, une efficacité énergétique optimale et un rapport qualité-prix attractif.

Les particularités

  • Résistent aux chocs et aux vibrations et supportent une charge thermique et mécanique élevée
  • Classe de protection IP67 / IP69K : Adaptés aux environnement difficiles
  • Connecteur M12 standard facile à installer et peu coûteux
  • Éclairage homogène, de grande surface et sans éblouissement avec les versions diffuses
  • Réduction des coûts grâce à une faible consommation d'énergie et à une technologie LED très efficace
  • Modèle compact, peu encombrant, avec Ø 20 mm ou Ø 45 mm et un poids réduit
  • 24 V DC au lieu de 230 V AC : La mise à la terre est inutile, la sécurité au travail augmente
  • Montage simple

Disponibilité

Prix

12 Résultats

Code de commande Prix Raccordement Matériau Dimensions Groupe de LED selon CEI 62471 Type de lumière
Actions

BAE011E

BAE LX-XA-BW0170A-S4
517.96 CAD Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire Aluminium anodisé
Verre borosilicaté
Ø 45 x 210 mm Groupe libre LED Lumière blanche diffuse

BAE00W8

BAE LX-XA-BW0170-S4
368.73 CAD Connecteur, M12x1-Connecteur mâle Aluminium anodisé
PMMA
Ø 20 x 250 mm Groupe de risques 1 LED Lumière blanche

BAE00W9

BAE LX-XA-BW0278-S4
417.22 CAD Connecteur, M12x1-Connecteur mâle Aluminium anodisé
PMMA
Ø 20 x 358 mm Groupe de risques 1 LED Lumière blanche

BAE00ZM

BAE LX-XA-BW0380A-S4
633.62 CAD Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire Aluminium anodisé
Verre borosilicaté
Ø 45 x 420 mm Groupe libre LED Lumière blanche diffuse

BAE00Y5

BAE LX-XA-BW0710-S4
878.59 CAD Connecteur, M12x1-Connecteur mâle Aluminium anodisé
PMMA
Ø 20 x 790 mm Groupe de risques 1 LED Lumière blanche

BAE00ZP

BAE LX-XA-BW0760A-S4
993.41 CAD Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire Aluminium anodisé
Verre borosilicaté
Ø 45 x 800 mm Groupe libre LED Lumière blanche diffuse

BAE00ZN

BAE LX-XA-BW0560A-S4
920.45 CAD Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire Aluminium anodisé
Verre borosilicaté
Ø 45 x 600 mm Groupe libre LED Lumière blanche diffuse

BAE00ZT

BAE LX-XA-BW1160A-S4
1158.81 CAD Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire Aluminium anodisé
Verre borosilicaté
Ø 45 x 1200 mm Groupe libre LED Lumière blanche diffuse

BAE00WA

BAE LX-XA-BW0332-S4
463.66 CAD Connecteur, M12x1-Connecteur mâle Aluminium anodisé
PMMA
Ø 20 x 412 mm Groupe de risques 1 LED Lumière blanche

BAE00Y4

BAE LX-XA-BW0530-S4
706.36 CAD Connecteur, M12x1-Connecteur mâle Aluminium anodisé
PMMA
Ø 20 x 610 mm Groupe de risques 1 LED Lumière blanche