Éclairages spots

Éclairages pour systèmes vision et machines

Disponible en:

6 Versions

Pour l'éclairement très précis de zones, nos éclairages spot constituent le bon choix. Des solutions de différentes tailles (M12, M18, M30) ainsi que des variantes avec lumière rouge ou infrarouge sont disponibles. Vous profitez dans chaque cas d'une installation simple et de grandes distances d'inspection.

Les particularités

  • Fixation simple et positionnement flexible
  • Boîtier de qualité supérieure, IP67
  • Matériaux de première qualité

Prix

6 Résultats

Code de commande Prix Version Surface lumineuse Type de lumière Dimensions Matériau
Actions

BAE00H0

BAE LX-VS-SR018
648.13 CAD Éclairage spot Ø 15.4 mm LED Lumière rouge Ø 18 x 75 mm Acier inoxydable (1.4301)
Laiton
Verre

BAE00H1

BAE LX-VS-SI018
760.07 CAD Éclairage spot Ø 15.4 mm LED Infrarouge Ø 18 x 75 mm Acier inoxydable (1.4301)
Laiton
Verre

BAE00KF

BAE LX-VS-SR012
254.7 CAD Éclairage spot Ø 9 mm LED Lumière rouge Ø 12 x 41.5 mm Acier inoxydable (1.4301)
PC

BAE011M

BAE LX-VS-SW030A
1073.96 CAD Éclairage spot Ø 25 mm LED Lumière blanche Ø 30 x 67.5 mm Acier inoxydable (1.4301)
Laiton
PC

BAE011K

BAE LX-VS-SI030A
1073.96 CAD Éclairage spot Ø 25 mm LED Infrarouge Ø 30 x 67.5 mm Acier inoxydable (1.4301)
Laiton
PC

BAE011L

BAE LX-VS-SR030A
1073.96 CAD Éclairage spot Ø 25 mm LED Lumière rouge Ø 30 x 67.5 mm Acier inoxydable (1.4301)
Laiton
PC