Éclairages annulaires
Éclairages pour systèmes vision et machines

Disponible en:
6 Versions
La taille du champ d'éclairage de nos éclairages annulaires présente un diamètre de 100/60 mm. En tant qu'éclairage par réflexion supplémentaire avec des LED haute intensité, il permet un éclairement homogène dans les variantes avec lumière rouge, lumière blanche et infrarouge.
Les particularités
- Fixation et installation simples
- Boîtier de qualité supérieure, IP65
- Possibilité de réalisation de grandes distances d'inspection
- Adaptateur de diffuseur pour les applications avec surfaces miroitantes, afin d'éviter les réflexions perturbatrices
Disponibilité
6 Résultats
Code de commande | Prix | Version | Surface lumineuse | Type de lumière | Dimensions | Matériau | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE011PBAE LX-VS-RI040 |
925.42 CAD | Éclairage annulaire | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED Infrarouge | Ø 40.5 x 13 mm | Aluminium anodisé, noir | |
![]() BAE011RBAE LX-VS-RR040 |
925.42 CAD | Éclairage annulaire | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED Lumière rouge | Ø 40.5 x 13 mm | Aluminium anodisé, noir | |
![]() BAE011TBAE LX-VS-RW040 |
925.42 CAD | Éclairage annulaire | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED Lumière blanche | Ø 40.5 x 13 mm | Aluminium anodisé, noir | |
![]() BAE00ANBAE LX-VS-RW100 |
1286.82 CAD | Éclairage annulaire | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED Lumière blanche | Ø 116 x 20.5 mm |
Aluminium anodisé, noir Verre |
|
![]() BAE000KBAE LX-VS-RI100 |
1369.80 CAD | Éclairage annulaire | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED Infrarouge | Ø 116 x 20.5 mm |
Aluminium anodisé, noir Verre |
|
![]() BAE000JBAE LX-VS-RR100 |
1255.87 CAD | Éclairage annulaire | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED Lumière rouge | Ø 116 x 20.5 mm |
Aluminium anodisé, noir Verre |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.