Éclairages linéaires
Éclairages pour systèmes vision et machines

Disponible en:
6 Versions
Utilisé comme éclairage latéral, nos éclairages linéaires génèrent des ombres pour contrôler des caractéristiques. En outre, il en résulte un éclairage homogène sans zones brillantes.
Les éclairages linéaires sont disponibles en différentes tailles, avec des diamètres de champ d'éclairage de 10 × 95 mm à 10 × 195 mm. Des variantes avec lumière rouge, lumière blanche et lumière infrarouge sont disponibles ; celles-ci permettent, en tant qu'éclairage direct, un éclairement du champ visuel.
Les particularités
- Fixation simple et positionnement flexible
- Design quasi sans bord, d'où possibilité d'empilage et de juxtaposition
- Boîtier de qualité supérieure, IP54
- Grâce à la bride de fixation, combinable en tant que cadre quadratique ou rectangulaire
Disponibilité
6 Résultats
Code de commande | Prix | Raccordement | Matériau | Dimensions | Groupe de LED selon CEI 62471 | Type de lumière | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00NUBAE LX-VS-LI100-S26 |
887.41 CAD | Connecteur, M5x0,5-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m |
Aluminium anodisé, noir Verre |
13 x 18 x 100 mm | Groupe de risques 1 | LED Infrarouge | |
![]() BAE00NZBAE LX-VS-LI200-S26 |
1078.34 CAD | Connecteur, M5x0,5-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m |
Aluminium anodisé, noir Verre |
13 x 18 x 200 mm | Groupe de risques 1 | LED Infrarouge | |
![]() BAE00NTBAE LX-VS-LR100-S26 |
775.46 CAD | Connecteur, M5x0,5-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m |
Aluminium anodisé, noir Verre |
13 x 18 x 100 mm | Groupe libre | LED Lumière rouge | |
![]() BAE00NYBAE LX-VS-LR200-S26 |
964.59 CAD | Connecteur, M5x0,5-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m |
Aluminium anodisé, noir Verre |
13 x 18 x 200 mm | Groupe libre | LED Lumière rouge | |
![]() BAE00NWBAE LX-VS-LW100-S26 |
806.44 CAD | Connecteur, M5x0,5-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m |
Aluminium anodisé, noir Verre |
13 x 18 x 100 mm | Groupe libre | LED Lumière blanche | |
![]() BAE00P0BAE LX-VS-LW200-S26 |
995.38 CAD | Connecteur, M5x0,5-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m |
Aluminium anodisé, noir Verre |
13 x 18 x 200 mm | Groupe libre | LED Lumière blanche |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.