Éclairages coaxiaux
Éclairages pour systèmes vision et machines

Disponible en:
2 Versions
Nos éclairages coaxiaux avec lumière rouge se prêtent idéalement pour l'éclairement de surfaces fortement réfléchissantes. Vous pouvez choisir parmi deux formats différents avec tailles de champ d'éclairage de 50 × 50 mm à 100 × 100 mm.
Les particularités
- Sans entretien et apte au service en milieu industriel
- Installation et intégration simples
- Boîtier de qualité supérieure, IP54
- Pour l'inspection de surfaces imprimées ou encrassées et en présence de codes aiguilletés
- Matériaux de première qualité
Disponibilité
2 Résultats
Code de commande | Prix | Raccordement | Matériau | Dimensions | Surface lumineuse | Type de lumière | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00JABAE LX-VS-OR100 |
2550.29 CAD | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
Aluminium anodisé, noir Verre |
150 x 110 x 108 mm | 100 x 100 mm | LED Lumière rouge | |
![]() BAE00J9BAE LX-VS-OR50 |
1763.23 CAD | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
Aluminium anodisé, noir Verre |
106 x 57 x 67 mm | 50 x 50 mm | LED Lumière rouge |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.