Laser à ligne

Éclairages pour systèmes vision et machines

Disponible en:

6 Versions

Nos lasers à ligne puissants sont utilisés pour la détection et le relevé de défauts, diamètres, bords, fentes, paliers ou pour le contrôle de présence. Ils sont mis en œuvre aussi bien dans le traitement d'images industriel que pour l'alignement et le positionnement de pièces ou d'accessoires.

Les lasers à ligne Balluff sont déclenchables, focalisables et modulables. Parmi nos solutions particulièrement durables, vous pouvez choisir entre les types de lumière rouge, bleue et verte, ainsi qu'entre différents types de projection – de la ligne et la grille à la croix en passant par la matrice et le point.

Les particularités

  • Robuste et compact (modèles M18, M12)
  • Boîtier de qualité supérieure, IP67
  • Fixation simple et positionnement flexible
  • Installation simple, laser de classe 1M ou 2M (aucune mesure de protection supplémentaire n'est nécessaire)
  • Matériaux et modules laser de qualité supérieure
  • Grandes distances d'inspection jusqu'à 2000 mm
  • Lumineux et zoomable

Prix

6 Résultats

Code de commande Prix Type de lumière Classe laser selon CEI 60825-1 Dimensions Angle d'ouverture min. Type de projection
Actions

BAE0109

BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103
760.07 CAD Laser Lumière rouge 2 Ø 20 x 116 mm Point, elliptique

BAE0108

BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103
3256.37 CAD Laser Lumière verte 2M Ø 20 x 116 mm 45° Ligne, homogène

BAE0107

BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103
2170.26 CAD Laser Lumière bleue 2M Ø 20 x 116 mm 45° Ligne, homogène

BAE0106

BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103
1203.87 CAD Laser Lumière rouge 2M Ø 20 x 116 mm 20° Ligne, homogène

BAE010A

BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103
1174.88 CAD Laser Lumière rouge 1M Ø 20 x 116 mm 30° x 30° Croix

BAE0104

BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103
1431.38 CAD Laser Lumière rouge 2M Ø 20 x 116 mm 45° Ligne, homogène