Fixations pour systèmes RFID

Technique de fixation

Disponible en:

26 Versions

Vous souhaitez que vos systèmes RFID soient parfaitement positionnés et en même temps fixés de façon sûre ? Aucun problème pour les fixations Balluff.

Les constructions robustes sont conçues et testées pour nos systèmes et composants RFID. Elles se distinguent par leur précision et leur durabilité.

Les fixations de qualité supérieure sont faciles à installer. Grâce à différentes versions, vous pourrez intégrer votre système de manière optimale.

Les particularités

  • Installation simple et construction robuste
  • Différentes versions
  • Précises, durables et robustes
  • Conçues et testées pour les systèmes et composants RFID Balluff

Disponibilité

Prix

26 Résultats

Code de commande Prix Dimensions Matériau Utilisation
Actions

BAM012H

BIS L-203-ZH1
12.26 CAD Ø 16 x 18 mm POM Support pour support de données BIS L-103/203

BAM01Y3

BAM MC-XA-018-B04-4
17.82 CAD 78.2 x 11.8 x 34.8 mm Acier inoxydable (1.4310) Bride de fixation pour têtes de lecture/écriture BIS VM-3xx

BAM01JK

BIS Z-HW-003
121.06 CAD 121 x 115 x 57 mm Acier inoxydable (1.4571) Support pour le montage d'antennes BIS U-3xx

BAM01N0

BAM MC-XA-013-B03-1
57.81 CAD 46.6 x 33.8 x 30 mm Aluminium anodisé pour systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL (tiges articulées)

BAM012J

BIS Z-HG-002
130.94 CAD Ø 40 x 125 mm POM noir Support pour têtes de lecture/écriture avec le diamètre de 18 mm

BAM0127

BIS C-122-AD-1
5.16 CAD Ø 11.6 x 8 mm PA 6 Adaptateur de fixation pour support de données BIS C-122

BAM012A

BIS C-300-HG1
222.03 CAD Ø 14.5 x 120 mm POM noir Support pour têtes de lecture/écriture avec le diamètre de 14,5 mm

BAM01MY

BAM MB-XA-010-B07-4
49.06 CAD 105 x 14 x 32 mm Acier inoxydable (1.4301) Bride de fixation pour têtes de lecture/écriture, têtes pour Bosch TS1 et TS2

BAM012K

BIS Z-HG-003
130.94 CAD Ø 40 x 125 mm POM noir Support pour têtes de lecture/écriture avec le diamètre de 30 mm

BAM0128

BIS C-122-AD-2
5.16 CAD Ø 11.6 x 6 mm PA 6 Adaptateur de fixation pour support de données BIS C-122