Disponibilité
22 Versions
Code de commande
|
Prix | Principe de fonctionnement | Utilisation | Matériau | Dimensions | Fixation | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115.94 CAD | Support SmartLight | pour colonne de signalisation Smartlight | Aluminium anodisé, nature | 80 x 6 x 62 mm | Vis | ||
41.9 CAD | Support SmartLight | pour colonne de signalisation Smartlight | Aluminium anodisé, nature | 121 x 72 x 80 mm | Vis | ||
121.66 CAD | Support SmartLight | pour colonne de signalisation Smartlight | Aluminium anodisé, nature | Ø 70 x 100 mm | Vis | ||
136.18 CAD | Support SmartLight | pour colonne de signalisation Smartlight | Aluminium anodisé, nature | Ø 70 x 400 mm | Vis | ||
67.03 CAD | Système de montage | pour systèmes de montage BMS | Aluminium anodisé | Ø 30 x 300 mm | Bornes | ||
77.4 CAD | Système de montage | pour systèmes de montage BMS | Aluminium anodisé | Ø 30 x 500 mm | Bornes | ||
272.38 CAD | Support SmartLight | pour colonne de signalisation Smartlight | Aluminium anodisé, nature | Ø 70 x 250 mm | Vis | ||
26.18 CAD | Support SmartLight | pour indicateur Smartlight | Acier inoxydable (1.4401) | 29.1 x 56.6 x 35 mm | Bornes | ||
101.12 CAD | Support SmartLight | pour colonne de signalisation Smartlight | Aluminium anodisé, nature | Ø 70 x 38 mm | Vis, bornes | ||
47.22 CAD | Système de montage | pour le logement de barres Ø30 mm, pour systèmes de montage BMS | Aluminium moulé sous pression | 60 x 50 x 60 mm | Vis, bornes |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.