Fixations pour capteurs de surveillance d'état

Technique de fixation

Disponible en:

1 Versions

Nos fixations magnétiques pour nos capteurs de surveillance d'état permettent leur maintien de diverse manière et simplement; de plus, elles vous offrent une grande flexibilité pour positionner les capteurs de façon optimale. Les fixations sont faciles à installer, et ne nécessitent aucunes formes de préparations mécaniques ou de perçages de la surface de montage. Ces fixations de grande qualité vous permettent de tester les capteurs de surveillance d'état Balluff dans votre application.

Les particularités

  • Fixations compactes et de grande qualité – Conçues pour les capteurs de surveillance d'état Balluff
  • Positionnement optimal et à la fois simple à fixer
  • Installation simple grâce à une connexion magnétique
  • Aucune transformation mécanique de la surface de montage n'est nécessaire
  • Conduction thermique optimale pour la mesure de température

Disponibilité

Prix

1 Résultats

Code de commande Prix Utilisation Dimensions Matériau
Actions

BAM03FA

BAM MB-CM-055-R15-4
208.72 CAD Condition Monitoring Sensor BCM R15 20 x 12.5 x 32 mm Aluminium anodisé