Mold-ID
Tool Management
Disponible en:
0 Versions
Le système autonome Mold-ID de Balluff vous garantit une maintenance basée sur l'état des outils sans avoir besoin de manuels d'outils coûteux et sujets aux erreurs.
Toutes les données pertinentes telles que les nombres de coups, la dernière maintenance ou les informations détaillées sont automatiquement stockées sur chaque outil via la RFID et peuvent être appelées à tout moment par vous à travers un appareil portable RFID.
De cette façon, vous minimisez les temps d'arrêt et vous soutenez la maintenance basée sur l'état. Et l'utilisation optimale des moules d'injection est garantie. L'essentiel est que l'identification des moules peut accroître considérablement la productivité du système.
C'est bon à savoir : Mold-ID est un système autosuffisant. Cela signifie que vous pouvez mettre à niveau toutes les machines individuellement, quel que soit le lieu ou le fabricant et l'âge des machines.
Les particularités
Vos avantages
- Système autonome, peut être installé ultérieurement indépendamment du fabricant et de la machine
- Toutes les données sont disponibles directement au moule grâce à la RFID et à la lecture mobile avec une tablette RFID
- Moins de temps d'arrêt grâce à la documentation automatique des cycles de production
- Changements de moule optimaux, maintenance conditionnelle au lieu de maintenance préventive
- Information sur les outils fonctionnant actuellement sur les machines en accédant aux systèmes via TCP/IP
0 Versions
Code de commande | Prix | Description | Actions |
---|
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.