Système de surveillance portable

Contrôle

Disponible en:

2 Versions

Avec le système de surveillance portable, vous disposez d'un ensemble complet pour une surveillance rapide et facile de vos machines et systèmes. Tous les composants dont vous avez besoin pour la surveillance des conditions sont intégrés : Le capteur BCM, la passerelle mobile et le logiciel de visualisation. Grâce aux batteries intégrées à la passerelle et à la transmission des données par radio mobile, vous pouvez enregistrer des données de manière flexible et portative. En outre, vous pouvez récupérer les données stockées dans le nuage de n'importe où et ainsi surveiller vos systèmes à distance.

Commander le système est aussi simple que de le mettre en service. Il suffit de placer la variante souhaitée dans le panier d'achat et de terminer le processus. Avec votre commande, vous recevrez non seulement le matériel nécessaire mais aussi la licence du logiciel. Elle est valable 1 an et vous permet d'utiliser le système.

Les caractéristiques spéciales

  • Système d'enregistrement et de visualisation des données de maintenance conditionnelle dans le nuage.
  • Comprend un capteur de surveillance, une passerelle mobile et un logiciel de visualisation.
  • Communication de la passerelle vers le cloud via LTE/ 2G
  • Stockage des données dans le nuage : 30 jours
  • Fonction d'alarme par e-mail basée sur les valeurs min/max
  • Exportation de données CSV
  • Mises à jour régulières par radio pour garantir la sécurité et les dernières mises à jour du micrologiciel.

Prix

2 Résultats

Code de commande Description
Actions

BSG SRS - Smart Reordering System

BSG SRS - Smart Reordering System
System for simple and automatic monitoring of stock levels.
The wireless communication between sensor and gateway allows a quick installation for almost any application and
the cloud software enables location-independent inventory management.

BSG BPM – Portable Monitoring System

BSG BPM – Portable Monitoring System
Capteur :
Option S01 - Capteur de surveillance d'état BCM0001
Option S02 - Capteur de surveillance d'état BCM0002
Passerelle :
Passerelle mobile, fonctionnement via accumulateurs intégrés ou bloc d'alimentation 24 volts, transmission de données via téléphonie mobile (2G/LTE/NB-IoT)
Logiciel :
Application Cloud pour la visualisation des données de surveillance d'état, avec volume de données 1 000 Mo, transmission de données 1/seconde, stockage des données dans le Cloud pendant 30 jours