BVS Cockpit
Mise en service et configuration

Disponible en:
1 Versions
L'interface utilisateur performante BVS-Cockpit permet de configurer et d'utiliser facilement, intuitivement les SmartCameras ainsi que les caméras industrielles. Toutes les fonctions importantes sont affichées sur l'interface utilisateur. Ainsi pour tous les outils, vous ne voyez que les paramètres indispensables au réglage, ce qui vous permettra d'adapter facilement nos systèmes de vision à vos besoins. La possibilité de combiner des éléments avec différents matériels rend cette solution évolutive.
Notre interface utilisateur intuitive BVS-Cockpit est également disponible pour une installation et une utilisation sur des terminaux basés sur Windows. Cela vous permet de configurer et de faire fonctionner les caméras industrielles connectées sur votre ordinateur.
Application : pour jusqu'à 8 caméras industrielles
Configuration requise : processeur Dual Core 2 GHz avec mémoire de travail 2 Go
Navigateurs Internet pris en charge : Mozilla Firefox (version 24), Google Chrome (version 32.0), Windows Internet Explorer (version 10)
Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 7 (64 bits) ou plus
Les systèmes, utilisant un maximum de 4 caméras ,déjà installés peuvent être étendus à un maximum de 8 caméras, grâce à une extension de licence.
1 Résultats
Code de commande | Prix | Description sommaire | Fourniture | Actions |
---|---|---|---|---|
![]() BAI BVS – Balluff Vision SolutionsBAI BVS – Balluff Vision Solutions |
Extensions de licence BVS Cockpit pour les produits Balluff SmartVision |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.