Détection de position dans le domaine hygiénique

Détection de position dans le domaine hygiénique

Lors de la fabrication de saucisses, les morceaux de viande sont transportés sur des bandes transporteuses. Pour garantir un déroulement ininterrompu du processus, la position des morceaux doit être correcte et les morceaux manquants doivent être détectés avec fiabilité. Balluff propose un large éventail de capteurs optiques en acier inoxydable, qui sont parfaitement appropriés pour le domaine hygiénique. Ils sont particulièrement robustes et peuvent être nettoyés avec tous les procédés courants.

Les particularités

  • Certifiés Ecolab, homologation FDA, en IP69K
  • Tous les principes de fonctionnement optiques sont disponibles, p. ex. barrage optique à réflexion, détecteur optique
  • Installation simple
  • Nettoyage aisé grâce au design "wash-down"

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry