Détection des positions du piston par redondance et en zone Ex

Avec les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL redondants et antidéflagrants

Les exigences de sécurité les plus élevées, comme celles des centrales électriques, requièrent des systèmes redondants. Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs Balluff, compacts et redondants, intègrent jusqu'à trois sections de mesure indépendantes et trois électroniques indépendantes dans une seule tige. Le système robuste et absolu peut être configuré librement et mis en service facilement. Vos vérins hydrauliques sont conçus pour une utilisation en zone explosible ? Balluff propose également des systèmes de mesure de position magnétostrictifs antidéflagrants pour une utilisation sûre en zones Ex 0 et 1.

Les particularités

  • Compacts et peu encombrants
  • Sans contact et sans usure
  • Contrôle de l'ensemble des canaux via LED
  • Versions pour les zones Ex 0, 1 et 2
  • Variantes antidéflagrantes jusqu'à 600 bar
  • Grand nombre d'interfaces disponible

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77