Détection de la position des plates-formes sur les installations de convoyage
Garantissez le transport fiable et précis de la carrosserie avec nos capteurs inductifs. Ceux-ci détectent de façon fiable et précise la position des systèmes de transport modulaires pendant tout le processus de mise en peinture. Ils se distinguent en outre par leur grande portée. Les capteurs compacts peuvent être aussi montés de façon simple et flexible – que ce soit sur des transporteurs à rouleaux, dispositifs de transfert verticaux, convoyeurs à chaînes et à bandes ou sur des tables élévatrices pivotantes, tournantes et excentriques.
Les particularités
- Montage flexible grâce à un raccordement orientable et une face sensible convertible
- Grande longévité, étant donné que la portée élevée combinée à la forme compacte permet d'éviter des collisions
- Etat de fonctionnement et de commutateur reconnaissable à une grande distance
Downloads
-
Industry brochure automotive