Contrôle des positions d'ouverture de fours de fusion

Contrôle des positions d'ouverture de fours de fusion

Avec nos capteurs d'inclinaison, vous contrôlez à tout moment, de façon fiable, la protection des fours de fusion : aussi bien lors du remplissage des fours avec la matière brute que lors du déversement de la masse fondue. A l'aide d'un principe de mesure absolu et sans contact, les capteurs d'inclinaison mesurent directement l'angle de pièces mobiles et garantissent leur position correcte. Les capteurs se distinguent par un montage simple et une précision élevée. En leur adjoignant un appareil de commutation analogique, vous pouvez aussi paramétrer des points de commutation.

Les particularités

  • Positionnement à volonté grâce à la fonction de centrage (étalonnage)
  • Grande plage angulaire de ± 90°
  • Réglage précis des processus grâce à une précision élevée de 0,8°
  • Pour les conditions difficiles, plage de température étendue de –20…+85 °C

Downloads

  • Industry brochure automotive

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77