Détection des fins de course de vérins pneumatiques

Détection des fins de course de vérins pneumatiques

En présence de chaleur, de poussière et de produits agressifs – dans les conditions difficiles de la fonderie, nos capteurs magnétiques vérifient si le robot saisit correctement la pièce. Pour ce faire, ils détectent la position du piston sur le vérin pneumatique. Nos répartiteurs de capteurs IO-Link, petits et légers, sont particulièrement économiques pour transmettre les nombreux signaux de capteurs de la pince au système de commande, ces répartiteurs se contentent de câbles 3 fils non blindés standard ou PTFE résistant à la température.

Les particularités

  • Utilisation polyvalente grâce à des formes extrêmement compactes
  • Comportement de commutation très précis, fiable
  • Economiques – avec l'IO-Link : relier au lieu de câbler
  • Disponibilité maximale de la machine grâce à un remplacement des capteurs et une mise en service rapides

Downloads

  • Industry brochure automotive

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77