Détection des glissières sur les moules de fonderie

Détection des glissières sur les moules de fonderie

Lorsque des pièces en fonte solidifiées sont pressées hors du moule, les glissières du moule de fonderie doivent se trouver en position finale. Pour éviter des réparations coûteuses, on procède souvent à un remplacement préventif des capteurs fonctionnels. Balluff vous propose une solution durable et fiable : des interrupteurs de position mécaniques avec gaine de protection en silicone, résistant à une température allant jusqu'à +180 °C. Vous réduisez ainsi à un minimum les pannes consommatrices de temps. Vous économisez simultanément du temps de préparation et de l'argent.

Les particularités

  • Boîtier robuste, compact
  • Résistance permanente aux températures jusqu'à +150 °C, pour 10 h/d jusqu'à +180 °C
  • Câble haute température 5 m avec gaine de protection en silicone renforcée à la fibre de verre
  • Gaine de protection en silicone renforcée à la fibre de verre : résistant aux éclaboussures de soudure et de métal en fusion jusqu'à +1200 °C

Downloads

  • Industry brochure automotive

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77