Documentation automatique des données de production et de qualité

Documentation automatique des données de production et de qualité

Afin de documenter de façon fiable et traçable les différentes étapes de travail dans les installations modulaires de manipulation et de montage, nous proposons des têtes de lecture/écriture RFID développées spécialement pour les systèmes de transfert compacts. Etant donné qu'ils peuvent être montés sans support supplémentaire, vous économisez de l'espace de montage et profitez en même temps de tous les avantages de l'identification sans contact – particulièrement quand vous utilisez nos supports de données coudés, ceux-ci pouvant être lus et programmés depuis deux côtés.

Les particularités

  • Disponibles avec l'IO-Link pour tous les systèmes de bus de terrain courants, ou indépendant du réseau
  • Intégrables sans support supplémentaire dans les systèmes de profilé les plus courants
  • Boîtier métallique robuste en classe de protection IP67
  • Contrôlables directement sur l'installation grâce à des LED visibles à 360°

Downloads

  • Industry brochure automotive

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77