Suivi fiable des pièces dans la fabrication et le montage
Notre système RFID à grande vitesse garantit la traçabilité du stock d'en cours de votre montage automatisé. L’unité d'exploitation flexible BIS V utilise des têtes de lecture/écriture haute vitesse pour traiter de très grandes quantités de données en un minimum de temps. Celles-ci sont jusqu'à 8 fois plus rapides que la norme ISO 15693 mondiale, si bien que les temps de cycle se réduisent et les cadences augmentent. Pour résumer, vous pouvez entièrement vous fier au système, car il enregistre à des fins de contrôle qualité le déroulement complet de la production et mémorise toutes les données.
Les particularités
- Il y a de la place pour toutes les informations grâce à une mémoire de taille inégalée allant jusqu'à 128 koctets
- Sécurité maximale grâce au stockage décentralisé des données
- Transparence – toutes les données sont disponibles en temps réel
- Flexibilité – RFID et capteurs combinables par l'intermédiaire d'un module IO-Link Master intégré
Downloads
-
Industry brochure automotive