Visualisation flexible des processus de production
Si vous souhaitez visualiser de façon flexible le déroulement de la production directement sur la ligne de fabrication, nous vous fournissons une colonne de signalisation à LED dotée d'un spectre de performances quasi illimité : notre colonne de signalisation SmartLight. Celle-ci représente les progressions et les tendances, si bien que vous êtes en mesure de contrôler de façon ininterrompue les différents stades. La SmartLight peut être réglée sans adaptation mécanique – pendant le fonctionnement courant. Grâce à une telle flexibilité, vous optimisez les temps de cycle et décelez à temps les goulots d'étranglement ou la nécessite de tâches de maintenance.
Les particularités
- Flexibilité maximale : le nombre, la taille et la définition des couleurs peuvent être paramétrés individuellement pour les couleurs et les zones.
- Pas d'adaptation mécanique : changement de mode (mode défilant, segment ou niveau) pendant le fonctionnement courant
- Raccordement simple et installation rapide à l'aide d'un câble de capteur 3 fils
- Utilisation polyvalente : disponible en trois tailles, également avec fonction de signalisation acoustique
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
Industry brochure electronics industry
-
Industry brochure white goods – household appliances