Détection des pneus sur la bande transporteuse

Détection des pneus sur la bande transporteuse

Utilisez nos barrages optiques à réflexion pour décharger, sans intervention manuelle, le pneu de la presse à chaud. Ces capteurs détectent de manière fiable la présence éventuelle d'un autre pneu sur la bande transporteuse au moment du déchargement. Si ce n'est pas le cas, le déchargement automatisé peut commencer et le pneu peut être transporté vers l'assurance qualité. Pour une plus grande sécurité du processus, vous pouvez effectuer d'autres contrôles en tout point de la bande transporteuse à l'aide de nos barrages optiques à réflexion.

Les particularités

  • Alignement simple grâce à des tolérances de montage larges et une grande portée
  • Détection des objets indépendamment de la surface, du matériau et de la couleur, y compris en présence de surfaces brillantes

Downloads

  • Industry brochure tire industry

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77