Identification des matériaux bruts
Identifiez clairement vos matières brutes pour le composé de caoutchouc avant qu'elles n'entrent dans le mélangeur. Nos lecteurs de code portatifs conviviaux prennent en charge ce contrôle de qualité de manière très fiable. Les lecteurs mobiles et ergonomiques vous aident à respecter le principe du "premier entré, premier sorti", à suivre les recettes avec précision et à garantir tous les critères qualité pertinents. À cette fin, ces poids légers sont excellents pour saisir tous les codes à barres 2D, 1D et empilés courants.
De plus, avec nos convertisseurs RS232, tous les appareils RS232 peuvent être connectés directement à un port IO-Link, afin que vous puissiez profiter de tous les avantages IO-Link.
Les particularités
- Confirmation de lecture fiable par signal acoustique et affichage LED
- Système de visée intuitif grâce à un cadre de marquage laser bien visible
- Une fois chargé – jusqu'à 30 000 lectures grâce aux accumulateurs au lithium-ions
Downloads
-
Industry brochure tire industry