Produits
Produits
Contact et assistance
Panier
Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Suivi de chaque étape de production

Suivi de chaque étape de production

Les SmartCamera Balluff vous garantissent l'identification unique de chaque pneu à tout moment et à chaque étape de fabrication. Ainsi, vous pouvez être serein lors du contrôle qualité consécutif.

La SmartCamera lit automatiquement et de manière fiable les codes à barres, qu'ils aient été collés avec une étiquette, imprimés ou appliqués au laser. Les écarts de position du code à barres ne jouent aucun rôle, de sorte que la bande transporteuse peut être chargée sans devoir veiller à la position des pneus. Le code à barres doit simplement se trouver dans la zone visible.

Les particularités

  • Intégration simple dans la production via IO-Link
  • Gestion sûre et spécifique au client des résultats via le système de commande ou le serveur
  • Version robuste, apte au service en milieu industriel

Downloads

  • Industry brochure tire industry

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77