Détection des fils en excès sur le stator

Détection des fils en excès sur le stator

Lors de la fabrication du moteur électrique, vous pouvez garantir à l'aide de la bande lumineuse haute résolution le positionnement précis des fils fins de bobines à air. Vous évitez ainsi les problèmes lors des étapes de montage suivantes, ainsi que le rebut consécutif. Grâce à la bande lumineuse large, vous pouvez surveiller une zone homogène plus grande qu'avec un barrage optique unidirectionnel traditionnel ou des réseaux optiques ordinaires.

Les particularités

  • Bande lumineuse 50 mm ininterrompue et bien visible
  • Excellente résolution de 0,01 mm
  • Faible rebut grâce à une détection rapide des erreurs
  • Contrôle simultané d'aspects diffé- rents grâce à l'existence de modes de mesure différents

Downloads

  • Industry brochure automotive

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77