Surveillance fiable du processus d´injection de résine

Surveillance fiable du processus d´injection de résine

A l'aide de nos capteurs capacitifs résistant à la haute pression et à la haute température, vous garantissez en amont du processus d'injection de résine, que les ébauches préformées ont la rigidité requise. Ces capteurs surveillent le remplissage complet du moule avec de la résine synthétique et garantissent ainsi que l'ébauche est liée avec la résine. Leur robustesse particulière permet des durées de vie élevées, étant donné qu'ils résistent aux pressions et aux forces d'adhérence élevées.

Les particularités

  • Pour les conditions extrêmes : face sensible en acier inoxydable
  • Pour les pressions élevées jusqu'à 150 bar et les températures élevées jusqu'à 180 °C
  • Grande longévité et sécurité du processus, puisque sans contact et sans usure
  • Etanchéité maximale grâce aux classes de protection IP67, IP68 et IP69K

Downloads

  • Industry brochure automotive

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77