Transparence et flexibilité pour le montage de moteurs électriques
Grâce à l'identification avec la technologie RFID, vous avez à tout moment une vue d'ensemble sur le montage de vos moteurs électriques. La technologie sans contact documente de façon rapide et fiable toutes les étapes de fabrication. Grâce à la communication Ethernet, le système est particulièrement flexible. En outre, avec notre lecteur RFID tout-en-un, le système est extrêmement économique. Cela vous permet d'économiser l'unité d'exploitation, étant donné que la tête de lecture/écriture robuste peut être raccordée directement au niveau commande via l'interface Profinet ou Ethernet/IP
Les particularités
- Montage direct sur le métal grâce à un boîtier robuste en zinc moulé sous pression
- Diagnostic directement sur l'installation au moyen de LED visibles à 360°
- Surveillance d'état confortable à distance, grâce au serveur Web intégré
- Extension simple du système avec commutateur Ethernet 2 ports intégré
Sujets connexes
Downloads
-
Industry brochure automotive