Installation de coulée continue

Flexibilité maximale pour différents formats

Flexibilité maximale pour différents formats

La sollicitation des installations de coulée augmente avec l'efficacité croissante. De grandes forces, des vibrations et des chocs doivent pouvoir être maîtrisés : sur le mouvement de la coquille pour l'homogénéité du métal liquide, tout comme sur le longeron mobile pour le transport des brames et des billettes. Par conséquent, les mesures complètes de surveillance des processus sont indispensables.

L'investissement vaut la peine, car c'est la seule façon d'anticiper les pannes de fonderie coûteuses, d'améliorer la qualité des produits et d'augmenter la diversité de l'offre.

La qualité de l'acier est déterminée dans les segments de l'installation de coulée continue. C'est là que sont définies les propriétés souhaitées – en fonction du degré, de la température et de l'instant de formage. Une flexibilité et une fiabilité maximales sont donc d'autant plus importantes pour la technologie utilisée. Les capteurs et systèmes Balluff sont sûrs et garantissent, pour les formats de produits les plus divers, un processus continu et de qualité constante. Grâce à un changement automatique du format, toute nouvelle exigence du client peut être réalisée en un tour de main.

Exemples d'application