Remplacement de capteur rapide, sans fuite

Remplacement de capteur rapide, sans fuite

Maintenance rapide, simple et sûre sur le lieu d'utilisation : Le module de remplacement rapide de Balluff permet un remplacement particulièrement rapide et simple des systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL dans les vérins hydrauliques. Étant donné que l'unité de capteur complète est remplacée conjointement avec la section de mesure intégrée, le circuit hydraulique reste fermé. Ainsi, vous minimisez le risque de fuite et évitez que des saletés ne parviennent dans le système hydraulique.

Les particularités

  • Dimensions identiques à celles du système de mesure de position à tige standard
  • Disponible pour interfaces analogiques, SSI et DPI/IP

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77