Laminage à chaud et production de tôles fortes

Pour un processus durablement sûr

Pour un processus durablement sûr

Lors du laminage à chaud et lors de la production de tôles fortes, il faut une nouvelle fois maîtriser de grandes forces. Ici aussi entrent en jeu des chocs, des vibrations et de grandes forces : par exemple lors du laminage et du refroidissement, ou encore lors de la découpe aux dimensions finales, avec les étapes de contrôle correspondantes. De plus, les capteurs doivent résister à l'humidité générée souvent sur la cage de laminoir par le refroidissement à l'eau.

En tant que fabricant de tôles fortes, vous avez besoin – pour toutes les étapes du processus – d'installations performantes et de dispositifs de régulation appropriés. Chez Balluff, vous bénéficiez d'une technologie de premier ordre qui vous permet de maîtriser parfaitement les étapes de travail les plus diverses, de la brame à la bobine : Modules de bus de terrain, capteurs de température, systèmes de mesure de position, systèmes RFID industriels et capteurs Vision.

Exemples d'application