Détection fiable de la position des brames

Détection fiable de la position des brames

Les capteurs de température infrarouges ne montrent pas seulement toute leur classe au niveau du transfert de l'installation de coulée continue vers la cage de laminoir. Conçus pour des températures élevées, ils surveillent sans contact le transport des brames, y compris sur des laminoirs réversibles, afin que les brames puissent être laminées de façon rapide et extrêmement précise. Les capteurs, logés dans un boîtier en acier inoxydable M30 robuste, disposent d'un affichage multifonction ainsi que d'une orientation automatique de l'afficheur, et offrent en tant que variante IO-Link tous les avantages du standard de communication innovant.

Les particularités

  • Détection fiable d'objets mobiles incandescents
  • Mise en service et utilisation simples
  • Disponibles avec interface IO-Link ou analogique

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77