Laminage à froid et traitement de surface

Précision maximale lors de la finition

Précision maximale lors de la finition

Avant que l'acier ne quitte l'usine, il est préparé autant que possible pour son utilisation ultérieure. Il est laminé sous forme de tôle, de fil ou de barre, et muni d'un traitement de surface. Même les défauts les plus petits sont ici irréversibles et se verront ultérieurement sur le produit. La qualité de la finition est par conséquent un facteur décisif pour le succès sur le marché.

Pour le laminage à froid et le traitement de surface, Balluff offre une précision maximale : Des produits de qualité avec lesquels il est possible d'obtenir les meilleures notes dans les derniers mètres – sur le rouleau danseur, sur l'enrouleur, sur la machine d'enduction ou lors du contrôle de qualité.

Exemples d'application