Produits
Produits
Contact et assistance
Panier
Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Position correcte des rouleaux sur l'enrouleur et le dérouleur

Position correcte des rouleaux sur l'enrouleur et le dérouleur

Vous recherchez la solution pour un enroulement optimisé ? Dans ce cas, nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL constituent le choix idéal. Ces systèmes sont utilisés typiquement partout où une fiabilité et une grande précision sont exigées ; c'est pourquoi ils garantissent une précision maximale également lors de l'enroulement de bobines pendant le laminage à froid. Cette précision est obtenue, entre autres, en guidant le rouleau presseur en fonction du diamètre de rouleau.

Les particularités

  • Sans usure, puisque fonctionnant sans contact
  • Insensibles à la saleté grâce à la classe de protection IP67

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77