Machines de fours de cokerie, batterie de fours, systèmes de convoyage

Démarrage optimal dans la production d'acier

Démarrage optimal dans la production d'acier

Sans si ni mais : Dans l'aciérie, un processus continu a la priorité absolue. Répondez à ces exigences élevées dès le début. Balluff vous assiste avec des solutions extrêmement fiables pour les tâches les plus diverses dans les machines de fours de cokerie, sur la batterie de fours et dans les systèmes de convoyage.

Notre système de mesure de position magnétostrictif BTL robuste, résistant à des températures jusqu'à 100 °C, convainc dans les environnements où règne une chaleur particulièrement élevée. Il pilote de façon fiable tous les mouvements concernant l'alimentation du four dans la cokerie. La commande du four est surveillée par un système de mesure de position avec protection Ex, parfaitement adapté pour l'environnement gazeux. Et sur la batterie du four, le système RFID industriel prend en charge, en toute autonomie, le positionnement correct des chariots de remplissage, de défournement et de transfert – avec une grande distance de lecture/écriture, un transfert de données ultra-rapide et sans contact visuel.

Exemples d'application