Véhicule pompiers : Surveillance de la pression de l'eau d'extinction d'incendie

Véhicule pompiers : Surveillance de la pression de l'eau d'extinction d'incendie

Les capteurs de pression de Balluff contribuent à la fiabilité des interventions des pompiers. Ils garantissent la pression suffisante de l'eau d'extinction d'incendie. Ils mesurent en permanence la pression d'eau et permettent une post-régulation dans une plage de pression jusqu'à 50 bar. De plus, les capteurs extrêmement compacts avec connecteur M12 se laissent installer facilement. Et leur boîtier en acier inoxydable leur confère une grande robustesse.

Les particularités

  • Large plage de température pour le fluide et l'environnement
  • Installation de façon peu encombrante

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77