Numériser le serrage dans la broche mot.

Surveiller la course de serrage d'outil

Spannprozess in der Motorspindel digitalisieren

Les solutions intelligentes d'entraînement et de serrage, dans lesquelles les capteurs sont intégrés dans la broche motorisée, se transforment de plus en plus en moteurs d'innovation pour les machines-outils. Les capteurs nécessaires pour un changement d'outil rapide et sans heurt sont disponibles dans des versions de plus en plus petites et intelligentes. Ceux-ci s'intègrent facilement dans la technique de serrage, qu'elle soit à commande électrique, hydraulique ou pneumatique. Avec les capteurs et systèmes de mesure de position Balluff, vous pouvez surveiller le processus de serrage et de desserrage des outils directement dans la broche motorisée.

Grâce à la combinaison intelligente de capteurs de pression ou de divers systèmes de mesure de déplacement redondants basés sur différentes technologies, vous pouvez atteindre un niveau de sécurité accru pour l'ensemble du système.

Numériser la broche motorisée avec l'IO-Link

Avec les nouveaux capteurs et systèmes de mesure IO-Link, vous pouvez facilement intégrer la technologie de serrage de la broche motorisée dans la commande ou dans le réseau numérique, et numériser la broche motorisée. Ceci est possible grâce au standard ouvert IO-Link, qui permet une communication indépendante du bus de terrain depuis le niveau capteur/actionneur jusqu'à l'infrastructure de l'Internet industriel des objets (IIoT).

La technologie IO-Link révolutionnaire rend votre broche motorisée plus intelligente et adaptée à la numérisation et à l'IIoT.

Exemples d'application