- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Sciences de la vie
- Industrie des semi-conducteurs
- Technique d'entraînement électrique
- Industrie du plastique
- Travail des métaux
- Machines de travail mobiles
- Industrie des batteries
- Emballage, produits alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques
- Production d'énergie
- Fluidique
- Intralogistique
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
Pour l'intégration dans des entraînements linéaires et rotatifs
Technique ultraprécise compacte
Pour un entraînement aussi compact que possible, les solutions système de capteurs intégrées sont indispensables. Les systèmes de mesure de déplacement et d'angle BML à codage magnétique avec des dimensions réduites inégalées conviennent idéalement pour une intégration directe dans les entraînements linéaires et rotatifs.
Ces systèmes de mesure de position se composent d'un capteur et d'une bande à codage magnétique qui, grâce à la technologie Permagnet, dispose d'un champ magnétique absolument homogène. Ceci garantit une grande fiabilité, une hystérésis réduite et des écarts de linéarité minimisés.
Le capteur coulisse jusqu'à une distance de 5 mm sur la bande magnétique codée et fonctionne absolument sans contact. Le signal de position est disponible sous forme absolue ou incrémentale.
La bande magnétique est disponible sous forme de matériau en bande pour les mouvements linéaires et sous forme d'anneau ou de disque pour les mouvements rotatifs.
Pour plus de flexibilité, vous pouvez également choisir parmi différentes interfaces (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ, IO-Link).