Gestion automatisée des outils

Utiliser efficacement les outils et savoir ce qui se passe à tout moment

Gestion automatisée des outils

La gestion automatisée des outils avec la RFID est synonyme d'efficacité et de grande disponibilité des machines. Les outils peuvent être utilisés de manière optimale et restent toujours fonctionnels quelle que soit leur utilisation. Pour cela, la RFID trie automatiquement les outils usagés ou bien les rejette pour une remise en état mécanique. Et la RFID sélectionne l'outil adéquat pour chaque application. Le taux de rejet est alors réduit et la productivité est ainsi augmentée.

Grâce à la gestion automatisée des outils, vous, en tant qu'utilisateur, avez toujours le contrôle de vos outils. Vous avez accès à toutes les données en temps réel, ce qui vous permet d'identifier chaque outil individuellement. Vous connaissez sa durée de vie et savez exactement quand il a été utilisé, où et comment. Cette transparence signifie que vous pouvez suivre chaque opération à tout moment et optimiser votre planification.

De nombreuses entreprises profitent de notre système pour procéder aux rénovations de leurs machines. Ou, lorsqu'ils achètent un nouvel outil, ils choisissent consciemment les offres des fabricants de machines-outils qui ont déjà intégré ce type de technologie. C'est indispensable pour commencer à intégrer de l'IIoT dans les usines.

Exemples d'application