Contrôle du serrage des pinces sur les chargeurs
Dans les pinces à actionnement pneumatique, les pistons sont souvent équipés d'aimants pour la détection de la position des mâchoires de la pince. Dans ces conditions, la préhension peut être facilement surveillée à l'aide de nos capteurs de champ magnétique. Et voici comment cela fonctionne : insérez le capteur dans la fente de montage. Ajustez le point de commutation souhaité en le déplaçant. Vissez bien. Et vous pouvez à présent l'utiliser.
Les particularités
- Utilisation universelle sur les pinces et les cylindres pneumatiques
- Fonctionnement très fiable : le point de commutation reste le même lorsque le capteur est remplacé par sa bride fixe
- Meilleure tenue avec des éléments de montage métalliques
Downloads
-
Industry brochure metalworking