Télécharger

BAE00PE

Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques

Code typographique:

BAE SA-OH-032-NP-S75G

Chargement...

Description du produit

Le système Micromote de Balluff est particulièrement petit et peut donc être utilisé de manière très flexible. Il combine une unité d'évaluation externe (amplificateur) avec des têtes de capteur optoélectroniques de taille exceptionnelle. Il convient donc même aux espaces extrêmement confinés et aux éléments de machine en mouvement.

Série
SA-OH
Dimensions
15 x 36 x 61 mm
Interface
NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Affichage
Fonction de sortie - LED jaune
Possibilité de réglage
Sensibilité (Sn)
Dispositif de réglage
Touche (2x)
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS
PC
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
Documentation technique
  • Fiche de données

Documentation produit
  • Déclaration de conformité

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Toutes les langues)
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN OPTO (Allemand)
    BASICS PHOTOELECTRIC (Anglais)
  • Notice d'emploi

    BAE SA-OH-032 ADVANCED (Allemand, Anglais)
Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
[email protected] 4.1
27-27-90-00
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 6.0
27-27-09-90
[email protected] 8.1
27-27-09-90
[email protected] 9.0
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92