BNS03A1

Interrupteurs de position multipistes inductifs

Code typographique:

BNS 816-B05-NA-12-602-11-S90R

Chargement...
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Version
Inductif
Principe actif
1-5. Élément de sortie: inductif
Portée
2 mm
Fréquence de commutation
1-5. Élément de sortie: 1500 Hz
Courant permanent
1-5. Élément de sortie: 0.2 A
Tension d'emploi nominale Ue
1-5. Élément de sortie: 24 V DC
Montage
vertical
Type de raccordement
1. Élément de sortie: Connecteur
Température ambiante
-25...70 °C
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
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77