Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Balluff Engineering Tool

Mise en service et configuration

Disponible en:

2 Versions

Le Balluff Engineering Tool (BET) est disponible pour la mise en service et la configuration des dispositifs IO-Link indépendamment du fabricant.

Grâce à ce logiciel, vous pouvez obtenir rapidement et facilement une vue d'ensemble de leur topologie et suivre l'état de tous les appareils IO-Link connectés. En outre, vous pouvez paramétrer et mettre en service les appareils de manière efficace, ainsi que gérer les paramètres d'appareils individuels ou de topologies entières. Des fonctions permettant de documenter les topologies et de tester les entrées et les sorties sont également disponibles dans le logiciel, tout comme la simple attribution d'adresses IP.

Le Balluff Engineering Tool BET fait partie du système intelligent d'automatisation et de surveillance de Balluff - composé d'une large gamme d'appareils avec un concept standardisé de fonctionnement, de configuration et de diagnostic.

Les particularités

  • Configuration simple et rapide des dispositifs IO-Link chez les fabricants - même sans PLC
  • Réduction du temps de démarrage et des erreurs grâce à la sauvegarde et à la réutilisation des paramètres du dispositif IO-Link
  • Éviter les erreurs de câblage et réduire le temps de dépannage en testant le câblage IO-Link avant le démarrage
  • Aperçu de l'ensemble de la topologie d'IO-Link et de son statut
  • Une partie du système d'automatisation et de surveillance intelligent de Balluff

2 Versions

Code de commande
Description
Actions
The Balluff engineering tool for commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO Link topologies. Available free of charge.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?