Système de surveillance portable

La surveillance d'état n'a jamais été aussi simple

Système de surveillance portable

Avec le système de surveillance portable, vous pouvez surveiller vos machines et installations à tout moment et de n'importe où. La surveillance simple et rapide d'état des machines vous permet d'augmenter la disponibilité de votre installation de production.

Les avantages du système

  • Tout d'une seule source : avec notre système, vous obtenez tout ce dont vous avez besoin pour surveiller vos installations - matériel, connectivité et logiciel. Vous pouvez économiser le temps nécessaire à la recherche de la solution globale adéquate et l'investir déjà dans l'optimisation de votre installation.
  • Même pour les appareils décentralisés : Vos moteurs, pompes ou autres appareils sont dispersés sur l'ensemble du site de production ? Aucun problème - avec le système de surveillance portable autonome, vous saisissez et envoyez des données indépendamment de l'alimentation en énergie et de l'infrastructure informatique.
  • Aucune connaissance informatique préalable n'est nécessaire : notre solution est plug & play. Cela signifie : déballez, branchez, connectez-vous et les données du capteur sont déjà visualisées sur votre tableau de bord. Et tout cela est auto-explicatif et intuitif. Ainsi, aucune connaissance préalable du cloud, de l'informatique ou du développement de logiciels n'est nécessaire.
  • Abordable et planifiable : grâce à une tarification transparente et avantageuse, il n'y a pas d'obstacle à l'entrée dans la numérisation de votre production.

Solution système

1. Le capteur :
Avec le capteur Balluff Condition Monitoring, vous disposez d'un capteur multifunction pour la surveillance de vos données d'état.
Les vibrations (3 axes), la température, l'humidité ambiante et la pression atmosphérique sont saisies dans un seul appareil.

2. La passerelle :
La passerelle compacte et performante collecte les données des capteurs, les convertit dans un format compatible avec le logiciel et les transmet au cloud via la téléphonie mobile (LTE, 2G). Une fois que les données de surveillance des conditions sont dans le nuage, il est facile d'y accéder via un navigateur web.
La passerelle peut être utilisée comme un ordinateur portable avec les batteries intégrées. Si celles-ci sont vides ou si l'accès à l'alimentation électrique est permanent, la charge ou l'alimentation se fait via 24V.

3. Le logiciel :
La visualisation des données de surveillance d'état est au premier plan. L'accès fonctionne rapidement et facilement - le logiciel peut être lancé depuis n'importe quel terminal via le navigateur web. Rien ne doit être installé ou validé par le service informatique. Un simple login via un nom d'utilisateur et un mot de passe suffit.
Vous avez ainsi une vue d'ensemble de vos installations, quand et où vous le souhaitez, en toute simplicité, sécurité et flexibilité.


Aperçu des principales caractéristiques du logiciel

  • Affichage des valeurs minimales et maximales

  • Fonction d'alerte par e-mail en cas de dépassement ou de sous-dépassement des valeurs limites

  • Exportation des données en 1 clic

  • Gestion des utilisateurs

  • Journal des alarmes et journalisation

  • Configuration des capteurs


Applications

Notre système est optimisé pour votre application. Que vous souhaitiez enregistrer des vibrations, des températures ou d'autres données d'état dans votre production, notre système de surveillance portable vous offre une solution individuelle et adaptée.

Mise en œuvre : 5 étapes simples pour mettre en service votre système de surveillance portable

  1. Installez le capteur à l'endroit approprié dans votre production. Par exemple, avec le support magnétique approprié BAM03FA.

  2. Connectez le capteur à la passerelle.

  3. Raccordez un bloc d'alimentation à la passerelle.

  4. Enregistrez-vous sur www.portable-monitoring.cloud et créez un compte d'entreprise.

  5. Connectez votre appareil au compte de l'entreprise.


Combien coûte le système de surveillance portable ?

Matériel de surveillance des vibrations et de la température

Abonnement au logiciel

570,00 € *
199,00 € *

* frais uniques de matériel


* paiement annuel


  • Capteur - BCM0001
  • Passerelle

  • Accès au cloud et stockage
  • Volume de données 1GB
  • Tableau de bord du logiciel

Références

Les clients satisfaits sont notre plus forte motivation. C'est ce que disent nos clients et nos partenaires :

Le système de surveillance portable est tout simplement un stéthoscope industriel 4.0 génial "out of the box".
Michael Wendling, chef de projet Industrie 4.0 - Switzerland Innovation Park

Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter par e-mail.